Adapter komunikacyjny SPA-ZC 402 - Ethernet & IEC 61850

SPA-ZC 402 jest adapterem komunikacyjnym, który zapewnia łączność Ethernet z urządzeniami zabezpieczającymi lub sterującymi

SPA-ZC 402 zapewnia łączność z protokołami i standardami opartymi na IEC 61850, SPA TCP / IP i Modbus TCP IP Ethernet. Działa jako adapter komunikacyjny pomiędzy magistralami SPA i EC 61850-8-1. SPA-ZC 402 odwzorowuje interfejs protokołu SPA do normy IEC 61850-8-1. Umożliwia to łączenie produktów z optycznym interfejsem SPA w sieci opartej na IEC 61850 zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach.

 
Dlaczego ABB?

  • Łatwy w obsłudze konfigurator dla mapowania danych IEC 61850
  • Plik rejestrator zakłóceń przesyłany poprzez IEC 61850
  • Protokół kompatybilny z interfejsem do komunikacji pionowej IEC 61850-8-1
  • Zasilanie pomocnicze
 

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language