Bezprzewodowa brama protokołów ARP600

Bezprzewodowa brama protokołów ARP600 umożliwia monitorowanie i kontrolę sterowników polowych za pośrednictwem sieci komórkowej z lokalizacji centralnej. Oprócz protokołów opartych na TCP/IP, brama oferuje przemysłową jakość połączenia dla protokołów opartych na IEC 60870 i Modbus. Bezprzewodowa brama ARP600 może być stosowana do podłączania sterowników polowych do systemu monitoringu i nadzoru takiego jak SCADA

Bezprzewodowa brama protokołów ARP600 jest członkiem rodziny produktów serii ABB Arctic 600 dedykowanych do komunikacji bezprzewodowej.

Bezprzewodowa brama protokołów ARP600 jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań, w których wymagana jest konwersja protokołów. Bramka jest w stanie konwertować między IEC101 i IEC104 oraz Modbus RTU i Modbus TCP/IP. Funkcja ta pozwala użytkownikowi na zintegrowanie urządzeń w komunikacji szeregowej do systemu centralnego sterowania TCP/IP. Bramki ARP600 obejmują również funkcjonalność bram bezprzewodowych ARG600.

Bezprzewodowa brama protokołów ARP600 może być wykorzystywana do zastosowań w energetyce zawodowej czy w przemyśle, przynosząc następujące korzyści:

  • Zintegrowana konwersja protokołu - umożliwia podłączenie starszych urządzeń opartych o transmisję szeregową do systemu kontroli i nadzoru (SCADA) opartym na TCP/IP
  • Idealna do modernizacji - pozwala przedłużyć żywotność istniejących urządzeń stacyjnych opartych o komunikację szeregową dzięki zintegrowanemu konwerterowi protokołów
  • Zdalny dostęp do sterowników polowych oznacza mniej wizyt w terenie ograniczając znacznie prace eksploatacyjne i konserwacyjne urzadzeń
  • Router klasy przemysłowej TCP/IP: Kilka urządzeń opartych o transmisję szeregową i TCP/IP może być zintegrowanych z centralnym systemem kontroli i nadzoru (SCADA)
  • Korzystając z publicznych sieci komórkowych optymalizujesz koszty komunikacji

Najważniejsze cechy:

  • Monitorowanie i sterowanie bezprzewodowe sterowników polowych w protokołach IEC-101, IEC-104 oraz Modbus za pośrednictwem sieci komórkowej
  • Konwerter protokołu dla wielu protokołów komunikacyjnych
  • Komunikacja dwukierunkowa w routingu TCP/IP oraz szeregowo przez TCP/IP
  • Arctic Patrol – nadzór nad łącznością systemu komunikacji
  • Łączność VPN i zapora Firewall dla zapewnienia bezpieczeństwa połączeń
  • Wszystkie funkcje z ARG600

Typowo kilka bezprzewodowych bramek ARP600 lub innych kontrolerów z serii Arctic 600 może być podłączonych do M2M Gateway ARM600, tworząc niezawodny i bezpieczny system komunikacyjny dla każdego zakładu energetycznego lub do zastosowania w przemyśle.


Dlaczego ABB?
  • Technologiczny lider w dziedzinie rozwiązań automatyzacji sieci
  • Globalna sprzedaż i wsparcie
  • Niezawodne rozwiązania komunikacyjne dla każdego
  • Szerokie zrozumienie aplikacji użytkowych i przemysłowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language