Zabezpieczenie napięciowe REU610
REU610 jest uniwersalnym przekaźnikiem wielofunkcyjnym, przeznaczonym głównie do zabezpieczenia napięciowego dla publicznych i przemysłowych systemów rozdzielczych, w tym sieci dystrybucyjnych z rozdziałem wytwarzanej mocy
REU610 jest członkiem rodziny Relion® i częścią serii 610 produktów zabezpieczeniowych i sterujących. Seria obejmuje zabezpieczenia dla ochrony pól liniowych, zabezpieczenie silnika oraz ochrony i ogólnego nadzoru napięcia systemu. Seria 610 charakteryzuje się kompaktową obudową i jednostką wsuwaną.
REU610 jest dostępne w jednej konfiguracji, która jest przeznaczona do nadzoru stanów podnapięciowego i nadnapięcia na szynach zbiorczych, wyposażona jest w funkcje trójfazowego zabezpieczenia podnapięciowego i nadnapięciowego, funkcje wykrywania składowych napięciowych, zgodnej i przeciwnej oraz funkcję zerowonapięciową. Dodatkowo dostępna jest funkcja zabezpieczeniowa od awarii wyłącznika (LRW) oraz funkcja blokady wyłącznika. Tylny moduł komunikacyjny jest opcjonalny i może on posiadać łącze szeregowe RS-485, łącze światłowodowe dla światłowodów z włóknem z tworzywa sztucznego lub łącze światłowodowe kombinowane dla światłowodów z włóknem z tworzywa sztucznego lub ze szkła. Przekaźnik może być przyłączony do systemu nadrzędnego poprzez tylny moduł komunikacyjny. Opcjonalny tylny moduł komunikacyjny umożliwia używanie protokołu komunikacyjnego SPA, IEC 60870-5-103 lub Modbus.
Dlaczego ABB?
- Zabezpieczenie dedykowane dla sieci dystrybucyjnych i aplikacji przemysłowych
- Kompletne badania i certyfikacja w KEMA
- Certyfikowany dla aplikacji morskich i przybrzeżnych przez Det Norske Veritas (DNV)
- Niewielkie rozmiary sprawiają, że seria 610 jest idealna do małych pomieszczeń i retrofitu
- Szybki i łatwy do rutynowych konserwacji, zaprojektowany do szybkiego montażu typu plug-in