Terminal pola zasilającego REF 543 znajduje zastosowanie w różnego rodzaju rozdzielnicach, w tym z pojedynczymi szynoprzewodami, podwójnymi szynoprzewodami i w układach typu duplex.
Funkcje zabezpieczeniowe obsługują także różnego rodzaju sieci, takie jak np. izolowane sieci neutralne, sieci z uziemieniem przez dławik rezonansowy i sieci częściowo uziemione. Obszar zastosowań obejmuje także średniej wielkości trójfazowe silniki asynchroniczne, a także zabezpieczenie i sterowanie równoległych baterii kondensatorów w układach kompensacji mocy biernej. Poza funkcjami zabezpieczeniowymi, pomiarowymi, sterującymi, monitorowaniem stanu oraz innymi funkcjami ogólnymi, terminal pola zasilającego REF 543 wyposażony jest także w dużą liczbę funkcji PLC, które umożliwiają integrację w jednym urządzeniu realizacji kilku funkcji automatyzacyjnych i logiki sekwencyjnej wymaganych w automatyzacji pracy stacji elektroenergetycznych.
Funkcje komunikacji danych obejmują następujące standardy komunikacyjne: SPA bus, LON bus, IEC 60870-5-103, IEC 61850 via SPA-ZC 400, Profibus DPV1 via SPA-ZC 302, DNP 3.0 oraz komunikacja Modbus z urządzeniami wyższego poziomu. Ponadto, komunikacja LON wraz z funkcjami PLC pozwala do minimum ograniczyć liczbę przewodów łączących terminale pól zasilających.
Dlaczego ABB?
- Dostępność dużej liczby funkcji zabezpieczeniowych
- Wysoka elastyczność programowania PLC pozwala na szeroki zakres zastosowań
- 25 wejść binarnych i 18 przekaźników wyjściowych
- Elastyczne funkcje komunikacyjne pokrywają wszystkie potrzeby w tym zakresie