Terminal transformatorowy RET 541
Terminal transformatora RET 541 jest przeznaczony do zabezpieczania, kontroli, pomiarów i nadzoru dwuuzwojeniowych transformatorów mocy i bloków generator-transformator w sieciach rozdzielczych
Terminale RET 541 oferują bogaty zasób funkcji umożliwiających dostosowanie ich do konkretnej sytuacji. Oprócz funkcji zabezpieczenia stabilizowanego różnicowego prądu trójfazowego z ograniczaniem 2. i 5. harmonicznej, podstawowa wersja posiada funkcje zabezpieczenia nadprądowego trójfazowego, zabezpieczenia niekierunkowego przed zwarciem doziemnym, zabezpieczenia przed ograniczonym zwarciem doziemnym, zabezpieczenia przed przeciążeniem cieplnym transformatora i zabezpieczenia przed niezrównoważeniem faz.
Dostępne w różnych wersjach terminale posiadają także funkcje nadzoru nad- i podnapięciowego, zabezpieczenie kierunkowe przed zwarciem doziemnym, zabezpieczenie przed składową resztkową napięcia, zabezpieczenie przed przewzbudzeniem, zabezpieczenie nad- i podczęstotliwościowe oraz podimpedancyjne. Po rozszerzeniu o opcjonalną funkcję automatycznego regulatora napięcia, terminal staje się zintegrowanym centrum zarządzania transformatorem.
Dostępna jest także specjalna wersja terminala wyposażona tylko w funkcje regulatora napięcia oraz funkcje kontrolne.
Dlaczego ABB?
- Obsługuje dużą liczbę protokołów
- Należy do serii urządzeń technologicznych RE500
- Najmniejsze urządzenie z rodziny RET 541/543/545, 15 wejść