Terminal transformatorowy RET 543
Terminal transformatora RET 543 jest przeznaczony do zabezpieczania, kontroli, pomiarów i nadzoru dwuuzwojeniowych transformatorów mocy i bloków generator-transformator w sieciach rozdzielczych
Terminale RET 543 oferują bogaty zasób funkcji umożliwiających dostosowanie ich do konkretnej sytuacji. Oprócz funkcji zabezpieczenia stabilizowanego różnicowego prądu trójfazowego z ograniczaniem 2. i 5. harmonicznej, podstawowa wersja posiada funkcje zabezpieczenia nadprądowego trójfazowego, zabezpieczenia niekierunkowego przed zwarciem doziemnym, zabezpieczenia przed ograniczonym zwarciem doziemnym, zabezpieczenia przed przeciążeniem cieplnym transformatora i zabezpieczenia przed niezrównoważeniem faz.
Dostępne w różnych wersjach terminale posiadają także funkcje nadzoru nad- i podnapięciowego, zabezpieczenie kierunkowe przed zwarciem doziemnym, zabezpieczenie przed składową resztkową napięcia, zabezpieczenie przed przewzbudzeniem, zabezpieczenie nad- i podczęstotliwościowe oraz podimpedancyjne. Po rozszerzeniu o opcjonalną funkcję automatycznego regulatora napięcia, terminal RET 543 staje się zintegrowanym centrum zarządzania transformatorem.
Dostępna jest także specjalna wersja terminala wyposażona tylko w funkcje regulatora napięcia oraz funkcje kontrolne.
Dlaczego ABB?
- Posiada wszystkie funkcje potrzebne do zabezpieczenia i kontroli transformatorów
- Wysoka elastyczność programowania PLC pozwala na szeroki zakres zastosowań
- 25 wejść binarnych i 18 przekaźników wyjściowych
- Elastyczne funkcje komunikacyjne pokrywają wszystkie potrzeby w tym zakresie