REM610 jest członkiem rodziny Relion® i częścią serii 610 produktów zabezpieczeniowych i sterujących. Seria obejmuje zabezpieczenia dla ochrony pól liniowych, zabezpieczenie silnika oraz ochrony i ogólnego nadzoru napięcia systemu. Seria 610 charakteryzuje się kompaktową obudową i konstrukcją dzieloną.
REM610 może być używany także do realizacji układów zabezpieczeń innych rodzajów obiektów elektroenergetycznych np. linii zasilających, transformatorów wymagających zabezpieczenia od przeciążenia, zabezpieczenia nadprądowego lub ziemnozwarciowego. Panel HMI zawiera wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który sprawia, że obsługa urządzenia jest bezpieczna i łatwa.
Lokalne sterowanie REM610 przez komunikację szeregową odbywa się przy użyciu komputera podłączonego do czołowego portu komunikacyjnego. Sterowanie zdalne jest realizowane poprzez złącze tylne połączone do systemu sterowania i monitorowania poprzez szeregową szynę komunikacyjną.
Dlaczego ABB?
- Zabezpieczenie dedykowane dla sieci dystrybucyjnych i aplikacji przemysłowych
- Kompletne badania i certyfikacja w KEMA
- Certyfikowany dla aplikacji morskich i przybrzeżnych przez Det Norske Veritas (DNV)
- Niewielkie rozmiary sprawiają, że seria 610 jest idealna do małych pomieszczeń i retrofitu
- Łatwy w konserwacji, zaprojektowany do szybkiego montażu typu plug-in