Zabezpieczenie szyn zbiorczych REB611

REB611 jest dedykowanym inteligentnym urządzeniem przeznaczonym do ochrony zwarciowej szyn zbiorczych oddzielnie dla każdej fazy, sterowania oraz nadzoru pojedynczych szyn zbiorczych.

Urządzenie REB611 jest członkiem rodziny Relion® i częścią serii 611 produktów zabezpieczeniowych i sterujących. Seria 611 charakteryzuje się kompaktową obudową z wsuwaną częścią główną.

REB611 jest przeznaczony do wykorzystania w obszarach zastosowań opierających się na wysokiej impedancji w stacjach elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej. Dodatkowo urządzenie może być wykorzystane, jako zabezpieczanie przed zwarciem doziemnym ograniczonego zasięgu oraz w celu zabezpieczania od małoprądowych zwarć doziemnych stosowanych do ochrony generatora, silnika elektrycznego, transformatora lub dławika.

Bezpośrednio po wprowadzeniu parametrów specyficznych dla wybranego zastosowania, urządzenie jest gotowe do użycia. Wyposażenie w protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850 umożliwia łatwe połączenie z systemami automatyki elektroenergetycznej.

Dlaczego ABB?

  • Zabezpieczenie szyn zbiorczych wraz z wielofunkcyjnym zabezpieczeniem rezerwowym
  • Zaawansowany panel internetowy HMI umożliwiający konfigurację sygnałów i nastaw parametrów
  • Standardowe konfiguracje skracają czas ustawienia konfiguracji przekaźnika i czas rozruchu
  • IEC 61850 realizuje komunikaty GOOSE
  • Wstępnie skonfigurowane rozwiązania dla rozwiązań sieci dystrybucyjnych i przemysłowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language