Zabezpieczenie i sterowanie silnikiem REM601

REM601 jest uniwersalnym wielofunkcyjnym przekaźnikiem zabezpieczeniowym dedykowanym do zabezpieczania silników niskich i wysokich napięć

REM601 jest członkiem rodziny Relion® i częścią serii 605 produktów zabezpieczeniowych i sterujących. Seria obejmuje zabezpieczenia dla rozdziału pierwotnego i wtórnego sieci dystrybucyjnej do ochrony pól liniowych.

REM601 jest stosowany dla silników na wysokim napięciu sterowanych wyłącznikami lub stycznikami oraz silników średniej i dużej mocy na niskim napięciu sterowanych stycznikami.

Przekaźnik zapewnia optymalne połączenie ochrony, monitoringu, kontroli i funkcjonalności, z najlepszą użytecznością i wydajnością w swojej klasie.

REM601 oferuje wstępnie skonfigurowane funkcje, które ułatwiają łatwe i szybkie uruchomienie rozdzielnicy. Standardowa konfiguracja sygnału przekaźnika może być zmieniona za pomocą panelu LHMI. Przekaźnik może być używany zarówno z wyłącznikiem jak i stycznikiem sterującym silnikiem.

Alternatywnie do tradycyjnego przekładnika, przekaźnik ma opcje podłączenia sensora, cewki Rogowskiego, który pomaga zredukować rozmiar urządzeń, zapewnić poprawę wydajności i polepszyć standaryzację dla kompaktowych rozdzielnic SN.

REM601 obsługuje MODBUS RTU i IEC 60870-5-103 komunikacji przez dwa porty RS485.

  • Uniwersalne zasilanie 24-265 V AC/DC
  • Wciskane złączki ułatwiają szybką instalację
  • Odłączalne zaciski zwierające przekładnik prądowy
  • Możliwość wybrania protokołu MODBUS RTU i IEC60870-5-103

Dlaczego ABB? 

  • Kompaktowość i elastyczność
  • Prosty w obsłudze i gotowy do użycia
  • Przyspieszone uruchomienie poprzez selektywne funkcje testowania dla funkcji zabezpieczeniowych, sygnałów binarnych i funkcji komunikacyjnych
  • Rozszerzona samokontrola nad elektroniką i oprogramowaniem przekaźnika

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language