Zabezpieczenie i sterowanie silnikiem REM615

REM615 jest terminalem cyfrowym dedykowanym dla silników, spełniającym funkcje zabezpieczeń, sterowania, pomiarów oraz nadzoru silników asynchronicznych w przemyśle wytwórczym oraz przetwórstwie

REM615 należy do rodziny produktów ABB Relion® oraz do serii 615 obejmującej produkty zabezpieczeniowe i sterujące. Przekaźniki serii 615 charakteryzują się małymi rozmiarami oraz konstrukcją modułową.

REM615 stanowi główne zabezpieczenie silników asynchronicznych oraz napędzanych przez nie urządzeń stosowanych w przemyśle. Terminal ten jest stosowany dla silników na wysokim napięciu sterowanych wyłącznikami lub stycznikami oraz silników średniej i dużej mocy na niskim napięciu sterowanych stycznikami, napędzających różne urządzenia, takie jak pompy i przenośniki, kruszarki i rębarki, mieszalniki, wentylatory i aeratory.

REM615 w pełni obsługuje standard IEC 61850 dla komunikacji w podstacjach i obejmuje zarówno komunikację poziomą i pionową, w tym komunikaty GOOSE z obu sygnałów binarnych i analogowych. REM615 obsługuje również DNP3 (TCP / IP) i IEC 60870-5-103 protokołów (szeregowej) komunikacji. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.

 
Dlaczego ABB?

  • Budowa urządzenia przygotowana do szybkiego montażu i testowania typu plug-in
  • Ochrona silnika zarówno podczas rozruchu silnika i normalnego biegu, z ochroną i usunięciem awarii także w nietypowych sytuacjach
  • Gotowe standardowe konfiguracje dla szybkiej i łatwej konfiguracji z możliwościami adaptacji
  • Ochrona silnika z rozruchem silnika i utraty kontroli obciążenia oraz przeciążenia termicznego, blokadą silnika oraz ochroną odwrócenia fazy, pomiar z sensorów lub konwencjonalnych przekładników
  • IEC 61850 Edition 2 i wsparcie Edycja 1, w tym HSR i PRP, komunikatów i IEC 61850-9-2 GOOSE LE dla komunikacji z magistralą procesową
  • IEEE 1588 V2 dla precyzyjnej synchronizacji czasu i wykorzystujący moduł redundantnej komunikacji Ethernetowej
  • Duży wyświetlacz graficzny konfigurowalny przedstawiający schemat jednokreskowy, lokalny dostęp lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej
     

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language