Zabezpieczenie i sterowanie silnikiem REM620

REM620 jest terminalem cyfrowym dedykowanym dla silników, spełniającym funkcje zabezpieczeń, sterowania, pomiarów oraz nadzoru silników asynchronicznych w przemyśle

REM620 jest członkiem rodziny produktów ABB o nazwie Relion® oraz częścią serii 620, obejmującej terminale zabezpieczeniowe i sterujące. Urządzenia IED serii 620 charakteryzują się skalowalnością funkcji oraz konstrukcją dzieloną umożliwiającą swobodne wyjmowanie.

REM620 jest wyposażony w wersję standardu IEC 61850, służącego do komunikacji w obrębie stacji, w tym IEC 61850 z obsługiwaną magistralą procesową zgodnie z IEC 61850-9-2 LE edycja 2 z udostępnianiem wartości próbkowanych napięć innym urządzeniom serii 615. REM620 obsługują szereg protokołów komunikacyjnych, IEC 60870-5-103, Modbus® oraz DNP3. Protokół komunikacyjny Profibus DPV1 jest obsługiwany poprzez zastosowanie konwertera protokołów SPA-ZC 302. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.


Dlaczego ABB?

 

  • Budowa urządzenia przygotowana do szybkiego montażu i testowania typu plug-in
  • Ochrona silnika zarówno podczas rozruchu silnika i normalnego biegu, z ochroną i usunięciem awarii także w nietypowych sytuacjach – pomiar za pomocą sensorów lub konwencjonalnych przekładników
  • Ochrona dla średnich i dużych silników synchronicznych i asynchronicznych wymagających zabezpieczeniea różnicowego
  • Szerokie możliwości nadzoru silnika za pomocą pomiarów RTD i pomiar mA
  • IEC 61850 Edycja 2 i wsparcie Edycja 1, w tym HSR i PRP, komunikaty i IEC 61850-9-2 GOOSE LE dla komunikacji z magistralą procesową
  • IEEE 1588 V2 dla precyzyjnej synchronizacji czasu i wykorzystujący moduł redundantnej komunikacji Ethernetowej
  • Duży wyświetlacz graficzny konfigurowalny przedstawiający schemat jednokreskowy, lokalny dostęp lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language