Autonomiczne zabezpieczenie pola REJ603

REJ603 jest autonomicznym przekaźnikiem cyfrowym, niewymagającym dodatkowego zasilania zewnętrznego, dzięki czemu doskonale nadaje się do instalacji nawet w zdalnych lokalizacjach, w których nie jest możliwe zapewnienie dodatkowego źródła zasilania

REJ603 jest członkiem rodziny Relion® i częścią serii 605 produktów zabezpieczeniowych i sterujących.

Przekaźnik jest zasilany za pośrednictwem przekładników prądowych z uzwojenia pierwotnego, może mierzyć prąd doziemny na podstawie wewnętrznych obliczeń lub za pomocą przekładnika Ferrantiego.

REJ603 jest wyposażony w funkcje 3-fazowego zabezpieczenia nadprądowego oraz zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Gdy zabezpieczenie nadprądowe jest stosowane po stronie SN transformatora mocy, ważnym jest, aby zabezpieczenie pozostało nieaktywne podczas załączania transformatora, gdy przez krótki czas rozruchu płynie duży prąd rozruchowy. Przekaźnik REJ603 wykorzystuje najlepiej sprawdzoną technikę blokowania zabezpieczeń, opartą na pomiarze zawartości drugiej harmonicznej, która umożliwia uodpornienie zabezpieczeń na duży prąd magnetyzacji rozruchowej.

REJ603 może być wyposażony w opcjonalny interfejs HMI, który posiada innowacyjny ekran dotykowy, który ułatwia użytkowanie interfejsu pomimo jego kompaktowych rozmiarów. W połączeniu z przełącznikami DIP interfejs HMI umożliwia wprowadzanie bardziej precyzyjnych nastaw przekaźnika.


Dlaczego ABB?
  • Odpowiedni do pracy z niskoenergetycznymi cewkami wyzwalającymi
  • Łatwy dostęp do aktywacji blokady w trakcie operacji resetowania w stanie beznapięciowym przekaźnika
  • Łatwe uruchomienie dzięki funkcjom testowania dla funkcji zabezpieczeniowych, sygnałów binarnych i funkcji komunikacyjnych
  • Lepsze analizy zwarć z dziennika zdarzeń / zakłócenia obiektu rekordu
  • Rozszerzona samokontrola nad elektroniką i oprogramowaniem przekaźnika

       

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language