Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Kompaktowy system zarządzania energią elektryczną (cPMS)

Szybki, dokładny i przystępny cenowo

Kompaktowe podejście do systemów zarządzania energią elektryczną z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczeniowych i kontrolno-sterujących ABB Relion przeznaczonych dla tworzenia rozwiązań dla małych i średnich obiektów przemysłowych oraz kluczowych elementów infrastruktury energetycznej. 

cPMS opracowano w ABB jako system dla obiektów o mniejszej skali w porównaniu do bardzo dobrze przyjętego rozwiązania Systemu 800xA PMS. W systemie cPMS połączono nowe funkcje wraz z istniejącymi już w produktach rodziny Relion, aby stworzyć efektywne rozwiązanie w oparciu o standard komunikacji IEC 61850 dla automatyki elektroenergetycznej.

Funkcje zrzucania obciążeń, oparte na produktach Relion PML630 i innych urządzeniach dla średnich napięć, takich jak serie 615, 620 i 630, zdalne wejścia/wyjścia RIO600 i COM600, teraz są dostępne jako kompleksowe rozwiązanie techniczne oferowane przez ABB. 

 

Dlaczego ABB?

  • Skalowalność i efektywne kosztowo rozwiązania zaspokajające szeroką gamę potrzeb użytkowników
  • Zapewnienie wysokiej niezawodności działania procesów technologicznych dzięki zastosowaniu wydajnego rozwiązania
  • Łatwa integracja systemów dzięki otwartym i szeroko stosowanym technikom komunikacji
  • Zastosowanie standardu komunikacji według normy IEC 61850
  • Płynna integracja funkcji zabezpieczeniowych i kontrolno-sterujących, automatyki stacyjnej oraz funkcji zarządzania energią elektryczną dla rozdzielnic średniego napięcia

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents

Oferta powiązana