Rodzina produktów komunikacji bezprzewodowej Arctic

Rodzina produktów Arctic oferuje najszerszą gamę produktów i rozwiązań do komunikacji bezprzewodowej w zastosowaniach przemysłowych i użytkowych. Obejmuje ona bramy do komunikacji bezprzewodowej, konwertery protokołów, bezprzewodowe We/Wy oraz produkty serwerowe. Poprzez połączenie tych urządzeń, użytkownik jest w stanie zbudować niezależne, solidne i ekonomiczne systemy komunikacji.


Bezprzewodowe rozwiązania komunikacyjne Arctic wykorzystują publiczne sieci komórkowe GSM. Oferują użytkownikowi opłacalną i bezpieczną platformę do automatyzacji podstacji, monitorowania stanu i zdalnej obsługi urządzeń oraz łatwy dostęp do odległych lokalizacji. Rozwiązaniem dla tego typu zastosowań jest używanie całkowicie niezależnych urządzeń, co oznacza, że każdy rodzaj aplikacji zdalnej może być połączony z każdym centralnym systemem sterowaniem. Przykładowe zastosowanie zdalnego sterowania dla zakładów energetycznych to instalacja w szafie na słupie lub w rozdzielnicy RMU. Urządzenia można podłączyć również do każdego rodzaju aplikacji centralnej jak monitoring, kontrola i SCADA. Dodatkowo, na specjalne życzenie mogą być budowane aplikacje specjalne, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika.

 

Kompletne rozwiązanie systemu komunikacji

Typowy kompletny system komunikacyjny składa się z bramek serii Arctic 600 i centralnej bramki M2M Gateway ARM600. Kompletny system oferuje zestawienie bezpiecznego tunelu VPN z centralnej lokalizacji do każdej z bramek serii Arctic 600. Wbudowana aplikacja „Arctic Patrol” monitoruje stan urządzeń, nadzoruje łączność komunikacyjną między urządzeniami oraz alarmuje użytkownika o wszelkich zakłóceniach. Ponadto, automatycznie tworzy kopie zapasowe konfiguracji bramek serii Arctic 600, które to są pobierane i zapisywane przez M2M Gateway ARM600. Aplikacja „Arctic Patrol” oferuje również dostęp do danych statystycznych dotyczących pracy sieci, prędkości transmisji danych oraz czasu pracy.

Dzięki rozwiniętej funkcji routingu, możliwe jest połączenie całych sieci lokalnych w jedną całosć. Na przykład, zdalnie sterowana sieć w stacji może być połączona z siecią wewnętrzną firmy.

WirelessNetwork


Dlaczego ABB?

  • Technologiczny lider w dziedzinie rozwiązań automatyzacji sieci
  • Globalna sprzedaż i wsparcie
  • Niezawodne rozwiązania komunikacyjne dla każdego
  • Szerokie zrozumienie aplikacji użytkowych i przemysłowych

Nasza oferta

Produkty rodziny Arctic

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language