Global site

Bezprzewodowa brama ARG600

Bezprzewodowa brama ARG600 umożliwia monitorowanie i kontrolę sterowników polowych za pośrednictwem sieci komórkowej z lokalizacji centralnej. Brama oferuje przemysłową jakość połączenia dla protokołów opartych o TCP/IP. Bezprzewodowa brama ARG600 może być zastosowana przy podłączaniu sterowników polowych do systemu monitoringu i nadzoru takiego jak SCADA.

Brama bezprzewodowa ARP600 jest członkiem rodziny produktów serii ABB Arctic 600  dedykowanych do komunikacji bezprzewodowej.

Do bramy bezprzewodowej ARG600 mogą być przyłączone urządzenia w komunikacji ethernetowej i szeregowej w systemie sterowania opartym na TCP/IP. Urządzenia szeregowe DNP3.0 mogą być również podłączone do systemu DNP3 TCP SCADA. W tym przypadku protokół DNP3.0 jest transferowany tylko przez TCP/IP (przejrzysta komunikacja bramy w trybie szeregowym).

Bezprzewodowa brama ARG600 może być wykorzystywana do zastosowań takich jak w energetyce zawodowej czy w przemyśle, przynosząc następujące korzyści:

  • Router TCP/IP klasy przemysłowej - kilka urządzeń opartych o transmisję szeregową i TCP/IP może być zintegrowanych z centralnym systemem nadzoru i kontroli (SCADA)
  • Idealny do modernizacji - pozwala przedłużyć żywotność istniejących urządzeń stacyjnych opartych o komunikację szeregową
  • Zdalny dostęp do sterowników polowych oznacza mniej wizyt w terenie ograniczając znacznie prace eksploatacyjne i konserwacyjne urzadzeń sterowanych
  • Optymalizacja kosztów komunikacji korzystając z publicznych sieci komórkowych
  • Możliwość aktualizacji istniejących przestarzałych systemów radiowych do rozwiązań opartych na wysokiej przepustowości sieci komórkowej. To pozwala na pełne wykorzystanie istniejącej aplikacji. Na przykład dane z nadzoru wideo mogą być teraz zintegrowane w jednym systemie.

 Najważniejsze cechy:

  • Komunikacja dwukierunkowa w routingu TCP/IP oraz szeregowo przez TCP/IP
  • Arctic Patrol – nadzór nad łącznością systemu komunikacji
  • Łączność VPN i zapora Firewall dla zapewnienia bezpieczeństwa połączeń
  • Klient i serwer OpenVPN - umożliwia bezpośrednie podłączenie do pojedyńczego urządzenia z serii Arctic 600 od jednego do pięciu pozostalych urządzeń Arctic 600
  • Niezależne adresowanie statycznego IP u operatora sieci komórkowej dla Arctic M2M Gateway ARM600
  • Dwa gniazda kart SIM i 4-portowy LAN/WAN (wariant dostępny dla dwóch kart SIM)

Typowo, wiele bezprzewodowych bram ARG600 oraz każdy z serii kontrolerów Arctic 600 może być jednocześnie podłączony do M2M Gateway ARM600, tworząc niezawodny i bezpieczny system komunikacyjny dla każdego zakładu energetycznego lub do zastosowania w przemyśle.


Dlaczego ABB?
  • Technologiczny lider w dziedzinie rozwiązań automatyzacji sieci
  • Globalna sprzedaż i wsparcie
  • Niezawodne rozwiązania komunikacyjne dla wszystkich zastosowań
  • Szerokie zrozumienie aplikacji użytkowych i przemysłowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana