Bezprzewodowa brama ARR600 z portami We/Wy

Bezprzewodowa brama ARR600 z portami We/Wy umożliwia monitorowanie i kontrolę sterowników polowych za pośrednictwem sieci komórkowej z lokalizacji centralnej. Oprócz protokołów opartych na TCP/IP, brama oferuje przemysłową jakość połączenia dla protokołów opartych na IEC 60870 i Modbus. Zintegrowane z modelem ARR600 cyfrowe i analogowe porty wejścia/wyjścia mogą być wykorzystane do podłączania sterowników polowych do systemu kontroli i nadzoru takiego jak SCADA.

Bezprzewodowa brama ARR600 z portami We/Wy jest członkiem rodziny produktów serii ABB Arctic 600 dedykowanych do komunikacji bezprzewodowej.

Bezprzewodowa brama ARR600 zawiera zintegrowane porty wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych. Zdalne aplikacje, takie jak napowietrzne rozłączniki, mogą być połączone i sterowane poprzez ARR600. Stacja bazowa obsługuje również ogólny interfejs We/Wy - na przykład alarm w podstacji lub pomiar temperatury, które mogą być przekazywane do centralnego systemu monitorującego. Bramki ARR600 obejmują również funkcjonalność bramek ARG600 i ARP600.

Bezprzewodowa brama ARR600 może być wykorzystywana w energetyce zawodowej czy w przemyśle, przynosząc następujące korzyści:

  • Wbudowane porty We/Wy umożliwiają zdalne monitorowanie i kontrolę aparatów elektrycznych
  • Zintegrowana konwersja protokołu - umożliwia podłączenie starszych urządzeń opartych o transmisję szeregową do systemu kontroli i nadzoru (SCADA) opartym na TCP/IP
  • Idealna do modernizacji - pozwala przedłużyć żywotność istniejących urządzeń stacyjnych opartych o komunikację szeregową dzięki zintegrowanemu konwerterowi protokołów
  • Zdalny dostęp do sterowników polowych oznacza mniej wizyt w terenie ograniczając znacznie prace eksploatacyjne i konserwacyjne urzadzeń
  • Router klasy przemysłowej TCP/IP: Kilka urządzeń opartych o transmisję szeregową i TCP/IP może być zintegrowanych z centralnym systemem kontroli i nadzoru (SCADA)
  • Korzystając z publicznych sieci komórkowych optymalizujesz koszty komunikacji

 Najważniejsze cechy:

  • Cyfrowe interfejsy We/Wy oraz wejścia analogowe
  • Wsparcie dla wielu protokołów komunikacyjnych do kontrolowania portów We/Wy
  • Konwerter protokołu dla wielu protokołów komunikacyjnych
  • Komunikacja dwukierunkowa w routingu TCP/IP oraz szeregowo przez TCP/IP
  • Arctic Patrol – nadzór nad łącznością systemu komunikacji
  • Łączność VPN i zapora Firewall dla zapewnienia bezpieczeństwa połączeń
  • Wszystkie funkcje z ARG600 i ARP600 (wyłączając wariant z podwójnym portem SIM)

Typowo wiele bezprzewodowych bram ARR600 oraz każdy z serii kontrolerów Arctic 600 może być jednocześnie podłączony do M2M Gateway ARM600, tworząc niezawodny i bezpieczny system komunikacyjny dla każdego zakładu energetycznego lub do zastosowania w przemyśle.

Dlaczego ABB?

  • Technologiczny lider w dziedzinie rozwiązań automatyzacji sieci
  • Globalna sprzedaż i wsparcie
  • Niezawodne rozwiązania komunikacyjne dla każdego
  • Szerokie zrozumienie aplikacji użytkowych i przemysłowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language