Brama M2M ARM600

Brama M2M ARM600 jest członkiem rodziny produktów ABB Arctic przeznaczonych do komunikacji bezprzewodowej. Brama ARM600 jest serwerem komunikacyjnym, koncentratorem VPN i zaporą sieciową. Zwykle umieszczona jest w tym samym miejscu, co system centralnego sterowania i monitorowania jak SCADA. ARM600 zarządza wszystkimi połączeniami bram bezprzewodowych serii Arctic 600 i stanowi główny interfejs pomiędzy urządzeniami komunikacyjnymi a systemami nadrzędnymi np.: SCADA.

Brama M2M ARM600 jest częścią kompletnego systemu komunikacyjnego. Cały system składa się z bram bezprzewodowych serii Arctic 600 i centralnego serwera komunikacyjnego Arctic M2M Gateway ARM600. Brama M2M jest najistotniejszą częścią kompletnego rozwiązania komunikacyjnego. Niezależne rozwiązanie dla systemu komunikacji oznacza, że każdy rodzaj zdalnej aplikacji może być podłączony do dowolnego typu scentralizowanego sterowania i monitoringu.

Brama M2M ARM600 jest dostępna w dwóch wariantach:

  • Standard Edition
  • Enterprise Edition

„Standard Edition” może mieć podłączonych maksymalnie do 300 podłączonych urządzeń serii ABB Arctic 600
„Enterprise Edition” może obsłużyć do 3000 urządzeń, posiada również podwójne zasilacze i podwójny zestaw dysków twardych.

Najważniejsze cechy: 

  • Koncentrator VPN – zarządza połączeniami tunelowymi VPN do bramek bezprzewodowych serii Arctic 600
  • Wspiera OpenVPN, L2TP i SSH.
  • Mostkowanie połączeń OpenVPN
  • Użytkownicy mogą podłączyć się do ARM600 z komputera PC z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci VPN
  • Wbudowany Firewall ogranicza nieautoryzowany dostęp do systemu
  • Zapewnia adresowanie statyczne IP dla bramek bezprzewodowych serii Arctic 600 do SCADA
  • Możliwość pełnego routingu - umożliwia zintegrowanie zdalnych sieci lokalnych do centralnej sieci lokalnej
  • Konfiguracja za pośrednictwem interfejsu WWW i konsoli (SSH)
  • Arctic Patrol – scentralizowana aplikacja do monitorowania stanu i do zarządzania urządzeniami, która nadzoruje połączenia komórkowe bramek bezprzewodowych serii Arctic 600 oraz umożliwia zaawansowane zdalne zarządzanie wszystkimi podłączonymi bramkami typu Arctic.
  • Zabudowa w szafie typu rack 19"

 Funkcje Arctic Patrol obejmują: 

  • Standardowo preinstalowany w ARM600 M2M Gateway
  • Monitorowanie stanu połączeń komórkowych
  • Dane statystyczne pracy sieci
  • Bezpośredni dostęp do interfejsów użytkownika podłączonych bramek bezprzewodowych Arctic 600
  • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji bramek bezprzewodowych Arctic 600
  • Zgłaszanie awarii sieci komunikacyjnej poprzez alarmy

Wszystkie typy kontrolerów bezprzewodowe z serii Arctic 600 mogą być podłączone do M2M Gateway ARM600, tworząc niezawodny i bezpieczny system komunikacyjny dla każdego zakładu energetycznego lub do zastosowania w przemyśle.

Dlaczego ABB?

  • Technologiczny lider w dziedzinie rozwiązań automatyzacji sieci
  • Globalna sprzedaż i wsparcie
  • Niezawodne rozwiązania komunikacyjne dla każdego
  • Szerokie zrozumienie aplikacji użytkowych i przemysłowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language