Global site

Bezprzewodowy kontroler ARC600

Bezprzewodowy kontroler ARC600 to zintegrowane urządzenie komunikacyjne zdalnego sterowania wyposażone w interfejsy We/Wy, ładowarkę akumulatorów i inne niezbędne funkcje do kompaktowej automatyzacji podstacji, wszystko dostępne w jednym urządzeniu.

Bezprzewodowy kontroler ARC600 jest członkiem rodziny produktów serii ABB Arctic 600 dedykowanych do komunikacji bezprzewodowej.

ARC600 jest zoptymalizowany do sterowania trzech podstawowych aparatów elektrycznych, takich jak rozłącznik, wyłącznik lub reklozer oraz rozłączniki sekcjonujące. Kontroler również wyposażony jest we wskaźnik stanu maksymalnie trzech uziemników używanych przy aparatach elektrycznych. ARC600 umożliwia  bezprzewodowo monitorować i sterować urządzeniami zewnętrznymi poprzez SCADA za pośrednictwem publicznej infrastruktury komunikacyjnej GSM.

Do komunikacji z systemem SCADA zazwyczaj wykorzystuje się protokół IEC-104. ARC600 obsługuje również komunikację IEC-101 (w tym dial-up) włączając w to istniejące już instalacje sieci IEC-101 lub połączenia modemowe.

Najważniejsze cechy:

  • Sterowanie i kontrola stanu do trzech aparatów elektrycznych
  • Wskaźnik stanu do trzech uziemników
  • Wbudowany modem do komunikacja GPRS, 3G lub LTE
  • Konwerter protokołu
  • Łączność VPN i zapora Firewall dla zapewnienia bezpieczeństwa połączeń
  • Inteligentna ładowarka z zaawansowaną kontrolą akumulatora
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe napędów silników aparatury łączeniowej
  • Pasywny wskaźnik zwarcia (FPI) wsparcie dla poprawy zarządzaniem zwarć

Typowo kilka bezprzewodowych kontrolerów ARC600 lub innych bramek z serii Arctic 600 może być podłączonych do M2M Gateway ARM600, tworząc niezawodny i bezpieczny system komunikacyjny dla każdego zakładu energetycznego lub do zastosowania w przemyśle.


Dlaczego ABB?
  • Technologiczny lider w dziedzinie rozwiązań automatyzacji sieci
  • Globalna sprzedaż i wsparcie
  • Niezawodne rozwiązania komunikacyjne dla wszystkich zastosowań
  • Szerokie zrozumienie aplikacji użytkowych i przemysłowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana