Enviline™ ITR - Prostownik zintegrowany z transformatorem

Najbardziej kompaktowe rozwiązanie prostownikowe dla sieci DC.

Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój transportu publicznego, na co wpływ ma ciągły wzrost zaludnienia miast oraz duży nacisk na ochronę środowiska. Systemy transportu miejskiego muszą więc dopasowywać się do zmian i ulegają rozbudowie lub modernizacji. Do najważniejszych, współczesnych wymagań można zaliczyć minimalizację zajmowanej powierzchni oraz realizację celów ekonomicznych. Prostowniki trakcyjne muszą być zatem zaprojektowane tak, by zajmowały jak najmniej przestrzeni w nowych podstacjach lub mieściły się w dostępnym miejscu w przypadku ich modernizacji.

Tradycyjnie transformatory i prostowniki dostarczane są w oddzielnych obudowach. Traktowane są również jako niezależne urządzenia z punktu widzenia sprzedaży, testów, dokumentacji, transportu, instalacji i odbiorów. Prostownik Enviline ITR to dla nich alternatywne rozwiązanie, które zapewnia równie wysoką wydajność, ale w jednym produkcie. W rezultacie otrzymujemy kompaktowe urządzanie, które oszczędza miejsce i jest łatwiejsze w obsłudze zarówno pod kątem dokumentacji, logistyki, instalacji czy testów . ABB jest cenionym producentem urządzeń energoelektronicznych, który posiada doświadczenie w projektowaniu, budowie i uruchamianiu najwyższej klasy transformatorów i prostowników

Zakres produktu

  • Zakres napięcia do 1000 V, moc przekształtnika do 2 MW 

Kluczowe korzyści

  • Najbardziej kompaktowe rozwiązanie
  • Najwyższa niezawodność
  • Najniższe koszty
  • Specjalistyczne wsparcie
  • Łatwa instalacja
  • Dopasowane rozwiązanie

Kluczowe właściwości

  • Sprawdzona, zaawansowana technologia
  • Kompaktowe wymiary dzięki zastosowaniu wspólnej obudowy
  • Łatwy serwis i utrzymanie
  • Pasywne chłodzenie
  • Zgodność z wymaganiami klienta i międzynarodowymi normami
  • Kompatybilny ze wszystkimi systemami zasilania DC

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje