Napowietrzna stacja pierścieniowa SafeLink CB (z wyłącznikiem) zgodna z IEC
Rozdzielnica w metalowej obudowie typu RMU ze stopniem ochrony IP54 z odpowiednim wykończeniem do warunków napowietrznych na parametry znamionowe: 12 kV, 630 A, 21 kA 3 sec
Nowo uruchomiony produkt firmy ABB – rozdzielnica SafeLink CB to urządzenie pierścieniowe które idealnie nadaje się do zastosowań dystrybucyjnych zarówno w miastach jak i wsiach. Produkt jest wyjątkowy pod względem liczby funkcji dla klienta co czyni go idealnym wyborem w przypadku zastosowań w komunalnych sieciach dystrybucji , hotelach, centrach handlowych, centrach biznesowych, lekkim górnictwie, lotniskach, szpitalach, tunelach, kolei podziemnej itp.
Dlaczego ABB?
- Klasyfikowane według najnowszych norm IEC, w pełni przetestowane w laboratoriach posiadających certyfikat STL
- Wyłącznik próżniowy o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej tj.
- Bezobsługowy i całkowicie bezpieczny dla użytkownika i przechodnia
- W wbudowanych obowiązkowych blokadach bezpieczeństwa przewidziano również zapewnienie bezpieczeństwa operatora
- Kompletne rozwiązania w tym aplikacji do zdalnego sterowania i monitorowania
- Wysoki poziom materiałów recyklingu i niski wpływ na środowisko