Napowietrzna stacja pierścieniowa SafeLink zgodna z IEC

Kompaktowe rozwiązanie pierścieniowe rozdziału wtórnego na napięcie znamionowe 12kV

SafeLink jest rozdzielnicą pierścieniową typu RMU w izolacji powietrznej SF6 dla sieci dystrybucyjnych średnich napięć który wykorzystuje najnowszą technologię rozdzielnicy w celu zapewniania inteligentnej, bezpiecznej i kompaktowej ochrony rozdzielnicy.

Dostępne w różnych konfiguracjach z wieloma funkcjami dodatkowymi w tym z dyskretną automatyką. SafeLink jest idealnym rozwiązaniem dla większości zastosowań sieci 12kV.

Dostępność modelu:
SafeLink 2 Wyprodukowane od 11/2013
SafeLink produkowane od 2000 do 11/2012


Parametry znamionowe:

  • Napięcie znamionowe: 12 kV
  • Prąd znamionowy: 630 A
  • Prąd transformatora: 200 A
  • Napięcie udarowe wytrzymywane: 95/110 kV
  • Znamionowy poziom: 28/32 kV
  • Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany: 21 kA/3s
  • Znamionowa zdolność łączeniowa: 52.5 kA    
  • Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika(DIN43625): 160 A
  • Ochrona transformatora (MVA): <= 1.5


Dlaczego ABB?

  • Inteligentne, bezpieczne i kompaktowe rozwiązania dla zastosowań dystrybucyjnych średnich napięć
  • Bezpieczne, opłacalne, elastyczne i innowacyjne rozwiązanie

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language