Kompaktowe rozwiązanie dla zrzutu obciążeń

Szybko działające, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie zrzutu obciążeń dla utrzymania ciągłości zasilania elektrycznego dla najważniejszych odbiorców przemysłowych i infrastruktury krytycznej

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Kompaktowe rozwiązanie zrzutu obciążeń ma na celu uwolnienie pełnego potencjału normy IEC 61850 w zakresie komunikacji i interoperacyjności urządzeń automatyki stacji elektroenergetycznych. Funkcjonuje ono w oparciu o pełną integrację przekaźników zabezpieczeniowych i kontrolno-sterujących ABB z serii Relion, zdalnych wejść/wyjść RIO600 i paneli operatorskich (HMI) — na bazie COM600. Szybka komunikacja IEC 61850 GOOSE między urządzeniami ABB gwarantuje, że sygnały zrzutu obciążeń są wymieniane i rozprowadzane w ciągu milisekund, co pozwala zapobiec niepotrzebnej stracie czasu w tych ważnych procesach. 

W przypadku zakłócenia, na przykład utraty źródła zasilania, takiego jak połączenie sieci energetycznej, funkcja zrzutu obciążeń musi zapobiec całkowitemu wyłączeniu systemu wyprowadzania energii elektrycznej z elektrowni. Jest to realizowane poprzez odłączenie obciążeń o znaczeniu nie krytycznym i zapewnieniu zasilania dla odbiorców o znaczeniu krytycznym. Operacja ta musi być wykonana precyzyjnie i szybko (w ciągu kilkudziesięciu milisekund).

Dlaczego ABB?

  • Zapewnienie wysokiej niezawodności działania procesów technologicznych dzięki zastosowaniu wydajnego rozwiązania
  • Płynna integracja funkcji zabezpieczeniowych i kontrolno-sterujących, automatyki stacyjnej oraz funkcji zarządzania energią elektryczną dla rozdzielnic średniego napięcia
  • Zapewnia ciągłość zasilania dla najważniejszych odbiorców
  • Zapobiega wyłączeniom dopływu energii elektrycznej (blackout)
  • Pozwala uniknąć kosztownych przestojów w produkcji i szkód dla środowiska

Nasza oferta

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language