Однополюсный трансформатор напряжения для внутренней установки с плавким предохранителем TJP

Однополюсные трансформаторы среднего напряжения внутренней установки с плавким предохранителем типа TJP с литой изоляцией из эпоксидной смолы разработаны для электроустановок с уровнем изоляции до 36 (38,5) кВ.

Однофазный трансформатор напряжения с прямым заземлением одного конца первичной обмотки. Трансформаторы оснащены специальным плавким предохранителем.
Трансформаторы спроектированы и изготовлены согласно следующим стандартам и рекомендациям: МЭК, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и CSN, другие – по запросу.

Ассортимент продукции

  • TJP 4.x на напряжение от 3,6 кВ до 12 кВ.
  • TJP 5.x на напряжение от 12 кВ до 17,5 кВ.
  • TJP 6.x на напряжение от 17,5 кВ до 24(25) кВ.
  • TJP 7.x на напряжение до 36  (38.5) кВ.

                
Почему выбирают компанию АББ?

  • Сухой трансформатор для внутренней установки в литом корпусе из эпоксидного компаунда 
  • Для измерения и защиты, до двух вторичных обмоток
  • С плавкими предохранителями или без
  • Может изготавливаться в соответствии с большинством стандартов в сфере электротехники 
  • Исполнения с возможностью переключения коэффициента трансформации

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Устройство защиты от феррорезонанса VT Guard Pro / VT Guard Pro-D
Select region / language