Трансформатор тока для наружной установки TPO

Трансформаторы рассчитаны на напряжение до 40,5 кВ

Эта линейка трансформаторов тока предназначена для применения на подстанциях. 
Линейка трансформаторов TPO – это трансформаторы с литой изоляцией из гидрофобной циклоалифатической эпоксидной смолы (HCEP), способной выдержать условия окружающей среды при наружной установке. Материал HCEP обладает превосходными характеристиками в отношении защиты от дуги, озона и ультрафиолетового излучения, при этом обладает механической прочностью. Водоотталкивающие свойства поверхности HCEP обеспечивают высокую степень надежности при работе в местах с повышенной влажностью.


Параметры

  • Трансформаторы TPO 6x.xx на напряжение от 17,5 кВ до 25 кВ
  • Трансформаторы TPO 7x.xx на напряжение от 36 кВ до 40,5 кВ

Основные преимущества

  • Трансформатор тока для наружной установки предназначен для измерения больших токов и защиты
  • До четырех сердечников
  • Устойчив к условиям окружающей среды
  • Применение гидрофобного материала обеспечивает отличные качества при наружной установке и минимизирует вероятность возникновения перекрытия

Основныехарактеристики

  • Гидрофобная эпоксидная смола (HCEP) способна противостоять условиям окружающей среды
  • Номинальное напряжение 40,5 кВ
  • Номинальный первичный ток от 10 до 3000 А
  • Путь утечки до 1600 мм для TPO 7x.xx
  • Возможность переключения на стороне первичной и вторичной обмоток
  • Номинальный кратковременный выдерживаемый ток: до 100 кА

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents
Select region / language