Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Компоненты для распределительных устройств OEM

Компоненты распределительных устройств СН для OEM-производителей панелей до 15 кВ, 3000 A, 63 кА и 27 кВ, 2000 A, 25 кА

ОЕМ-компоненты для распределительных устройств производятся в соответствии с требованиями действующих промышленных стандартов по среднему напряжению. Конструкция компонентов признана независимым испытательным и сертификационным центром UL (Underwriters Laboratories Inc.), что обеспечивает применения модульного подхода для установки компонентов в новые и имеющиеся конфигурации КРУ. Компоненты используются в выключателях ADVAC, AMVAC и Vmax/A.

ANSI МЭК
Напряжение 5/15кВ 27кВ 12/17,5кВ 24кВ 36/40,5кВ
Кратковременный ток (симметричный) до 63кА до 25кА до 50 кА до 25кА до 31,5кА
Длительно допустимый ток до
3000 A
до
2000 A
до
4000 A*
до
2500 A*
до
3150 A*

*с принудительным воздушным охлаждением


Почему выбирают АББ?

  • Для простой интеграции имеется полный комплект чертежей в системе AutoCAD
  • Комплекты компонентов для различных отсеков включают необходимые первичные узлы и компоненты
  • Обеспечивает эффективную установку в выключатели ADVAC, AMVAC или Vmax/A

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения