Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Новые быстродействующие плавкие предохранители для защиты оборудования ветроэлектростанций повышенной мощности

Плавкие предохранители CEF-S компании АББ на напряжение до 30/40,5 кВ разработаны с учетом достижения минимально возможной величины тока разрыва при 100 мс. Это позволяет эффективно использовать их для защиты распределительных трансформаторов на современных ветроэлектростанциях, где от предохранителей требуется гарантированный разрыв цепи.


Плавкие предохранители с возможностью отстройки по току и комбинации выключатель нагрузки – предохранитель широко используются для обеспечения безопасности как прибрежных, так и океанских ветроэлектростанций. Они надежны, просты в использовании и при замене не требуют технического обслуживания.
Применение новых плавких предохранителей со встроенным блоком контроля температуры в составе моноблока кольцевой магистрали среднего напряжения и компактных распределительных устройств с элегазовой изоляцией обеспечивает дополнительную защиту при повышении температуры в закрытых отсеках устройств.


Параметры токоограничивающих плавких предохранителей компании АББ были увеличены до 30/40,5 кВ и 63 A, типовые испытания отключающей способности на данный уровень напряжения были успешно проведены при 20 кА. Максимальная номинальная мощность трансформатора, для защиты которого может быть использован данный предохранитель, составляет 3000 кВА.  




Основные свойства
      • Надежная защита от повреждений на стороне низкого напряжения силовых трансформаторов
      • Низкий минимальный ток разрыва
      • Малые потери мощности, применим в компактных распределительных устройствах и моноблоках кольцевой магистрали
      • Высокая отключающая способность
      • Ограничение больших значений токов
      • Типовые испытания проведены согласно стандарту МЭК 60282‑1
      • Исполнения CEF-S-TCU оснащены блоком контроля температуры, который обеспечивает защиту при превышении температуры в отсеках РУ
      • Боек активируется моментально после разрушения плавкой вставки

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube