Ассортимент литых полюсов

Полюса среднего напряжения со встроенными вакуумными прерывателями для упрощения производства выключателей с номинальными параметрами до 40,5 кВ, 3150 A, 50 кА.

 

Тип литого полюса

Номинальное напряжение

(кВ)

Номинальный ток

(A)

Номинальный ток разрыва КЗ
(кА)

Для внутренней установки (стандартные)

P1

12 / 17,5

...1250

...31,5

P3

12 / 17,5

...1600

...40

P4

24

...1250

...25

P4-S

24

...1250

...20

Для внутренней установки (сильноточные)

P2

12 / 17,5

...31501)

...40

P5

24

...25001)

...31,5

P6

36 / 40,5

...2500

...40

P7

12 / 17,5

...31501)

...50

Для наружной установки

OP0

12

...630

...20

OP12)

...27

...800

...16

OP22)

...38

...1000

...16

1) 2500/3150 A с радиатором для отвода тепла
2) Со встроенным датчиком тока для применения в составе реклоузеров


Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents
Select region / language