Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Выключатели PVB наружной установки мачтового исполнения (стандарт МЭК)

Трехфазный выключатель среднего напряжения с изолятором из твердого диэлектрика предназначен для монтажа на опоре ЛЭП или на подстанциях до 12 кВ, 630 A, 20 кА.

Это колонковые выключатели мачтового исполнения для применения в составе системы «умные сети» обеспечивают управление и защиту воздушных линий распределительных сетей. Кроме того, что они имеют достаточно большой диапазон оперативного и управляющего напряжения –24В, 48В, 110В, 220В – они достаточно гибкие для работы с различными реле и входными напряжениями. Используемый изолирующий материал – водостойкая циклоалифатическая эпоксидная смола (HECP), следующее поколение циклоалифатических эпоксидных смол (CEP). 

Почему выбирают компанию АББ?

  • Класс C2-E2-M2
  • Твердые литые полюса с изоляционным материалом HCEP
  • Компактность и надежность пружинного механизма позволяет снизить энергию, необходимую для проведения операций, и увеличить механический ресурс
  • Индикаторы состояния видны с большого расстояния
  • Не подвержен влиянию окружающей среды, с использованием технологии глубокого вакуума и твердого изоляционного материала HCEP (водостойкой циклоалифатической эпоксидной смолы). 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения