Выключатели VM1 используются в распределительных сетях среднего напряжения для управления и защиты кабелей, воздушных линий, подстанций, двигателей трансформаторов, генераторов, конденсаторных батарей, и т.д., на промышленных предприятиях, таких как предприятия химической промышленности, металлургические предприятия, автозаводы, а также на инфраструктурных объектах таких, как аэропорты, многоэтажные здания и торговые центры. Электромагнитный привод активирует подвижные контакты прерывателей и объединяет в себе все функции традиционного привода.
Основные характеристики
- Выключатели среднего напряжения с магнитным приводом для первичного распределения до 24 кВ, 3150 А (4000 А*), 50 кА.
* До 4000 A в распределительном устройстве с принудительной вентиляцией
Основные преимущества
- Не требует технического обслуживания, идеально подходящее для работы в тяжелых условиях
- Идеально подходит для частых коммутаций
- Доступна специальная версия для быстрого переключения
- Электронная плата выполняет диагностику состояния выключателя
Ключевые особенности
- Полюса герметизированы на весь срок службы
- Вакуумные камеры, встроенные в полюса для защиты от влажности, ударов и пыли
- Магнитный привод, управляемый электронной платой и конденсаторами
- 30 000 механических операций