Вакуумный выключатель внутренней установки VD4-AF

Безопасная эксплуатация и защита сталеплавильной печи

VD4-AF - это уникальное решение, основанное на вакуумной технологии и инновационном приводе, обеспечивающее высококачественное, надежное и эффективное решение для применения на металлургических предприятиях.
Механический ресурс до 150 000 операций включения и отключения без простоев для капитального ремонта выключателя, тем самым снижается общая стоимость эксплуатации печи. VD4-AF представляет собой технологический прорыв благодаря инновационной системе привода на основе сервомоторов, управляемых эффективной и сложной электроникой. VD4-AF доступен для применения с наибольшим рабочим напряжением до 40,5 кВ, номинальным током до 2500 А и отключающей способностью до 31,5 Ка, как в фиксированном, так и в выкатном исполнении для PowerBloc или UniGear ZS3.2 для быстрой и легкой интеграции или замены.

Основные характеристики

Выключатель среднего напряжения на основе сервомоторного привода для применения в сталеплавильных печах.

Основные преимущества

  • Снижение эксплуатационных расходов до 50%
  • Снижение нагрузки на техническое обслуживание и связанных инвестиций на 30%
  • Повышенный уровень производительности выключателя в 5-10 раз по сравнению со стандартным решением

Ключевые особенности

  • Встроенная расширенная диагностика
  • До 40,5 кВ, 2500 А, 31,5 кА
  • 150 000 операций ВО без технического обслуживания

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents
Select region / language