Компактная трансформаторная подстанция Capella 12W-DG в бетонном корпусе (МЭК)
Прошедшая типовые испытания, готовая к установке компактная трансформаторная подстанция (КТП) в бетонном корпусе предназначена для установки двух трансформаторов мощностью до 1250 кВА и двух распределительных устройств 12 кВ или 24 кВ с элегазовой изоляцией (до 4 модулей).
Корпус состоит из одного отсека для распределительного устройства среднего напряжения, НКУ и распределительного трансформатора. Вес КТП без электрического оборудования составляет 19700 кг.
Габаритные размеры (ШиринаxДлинаxВысота)
Корпус: 3400 x 5230 x 2590 мм
Отсек для трансформатора (с маслоприемником): 1800 x 3100 x 2300 мм
Комплектация
- Трансформатор:
Масляный герметичный трансформатор, 2 x 1250 кВА
- Оборудование СН:
До 2 –х моноблоков КРУЭ SafeRing / SafePlus на 12/24 кВ, в каждом моноблоке до 4 модулей
Кабель для трансформатора СН – стандартный медный кабель 25 мм2. Если на ответвлении установлен вакуумный выключатель, то в этом случае должен использоваться алюминиевый кабель 95 мм2.
- Оборудование НН:
2 x LVS3-13M
Выключатели с плавким предохранителем 2 x 13 x 400 A InLine
Выключатели с плавким предохранителем 2 x 8 x 400 A Kabeldon
Кабели НН для трансформатора 1250 кВА – 3 x 300 мм2/фазу.
Почему выбирают компанию АББ?
- Решения, прошедшие типовые испытания
- Линейка модульных продуктов
- Высокий уровень безопасности персонала
- Гибкие решения с возможностью адаптации под индивидуальные требования заказчика