Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Компактное распределительное устройство с газовой изоляцией SafePlus Air

Компактное распределительное устройство среднего напряжения с газовой изоляцией для вторичного распределения электроэнергии, 12 кВ, 630 А

КРУ SafePlus Air – компактное распределительное устройство в металлическом корпусе для применения в распределительных сетях до 12 кВ. В качестве изоляционной среды SafePlus Air используется сухой воздух. Изоляция с применением сухого воздуха имеет нулевой потенциал глобального потепления (GWP).

Конструкция распределительного устройства подобна конструкции продуктовой линейки SafePlus, что дает конечным пользователям такие преимущества как одинаковый пользовательский интерфейс, одинаковые посадочные места основания на пол, такой же перечень запчастей и эксплуатация. Уникальная гибкость КРУ обеспечивается за счет возможных комбинаций модулей и конфигураций.

SafePlus Air – полностью герметичная система, оборудованная контейнером из нержавеющей стали, в котором находятся все рабочие механизмы и коммутационные аппараты. Герметичный стальной контейнер с постоянными условиями обеспечивает высокий уровень надежности, безопасность персонала и минимальные требования к обслуживанию.

Параметры

  • Номинальное напряжение: 12 кВ
  • Номинальный ток: 630 А
  • Номинальный кратковременный выдерживаемый ток короткого замыкания: 20 кА/3 с

Основные преимущества

  • Изоляция сухим воздухом, имеющим нулевой потенциал глобального потепления (GWP)
  • Герметичный отсек защищает от условий окружающей среды
  • Простая замена: такие же компактные размеры как у SafeRing с элегазовой изоляцией
  • Возможность построения цифровых подстанций при использовании датчиков и/или сенсоров
  • Высокий уровень безопасности персонала обеспечивается дугозащищенным исполнением
  • Высокая степень гибкости: производится компактное, полумодульное и модульное исполнение КРУ

Основные характеристики

  • Без элегаза: Изоляция сухим воздухом – экоэффективная альтернатива для сетей до 12 кВ
  • Компактная конструкция, небольшая площадь посадочного места основания на пол, малый вес
  • Не зависит от условий окружающей среды
  • Не требует технического обслуживания
  • По заказу возможно исполнение с дугогасительным устройством: выброса газов не будет даже при дуговых КЗ
  • По заказу возможно исполнение с применением комбинированного датчика, обеспечивающего измерение тока и напряжения

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения