UniGear ZS1 используется для распределения электроэнергии в системах с высокими требованиями, таких как энергосистемы морских платформ, контейнеровозов и круизных судов, в шахтах и на подстанциях энергосистем, электростанциях или предприятиях нефтехимии.
Ячейки могут быть одноуровневого и двухуровневого исполнения, также есть решения с двойной системой сборных шин или с использованием плотной сборки (друг за другом).
Параметры
Номинальное напряжение: до 24 кВ; Номинальный ток сборных шин: 4000 A; Номинальный кратковременный выдерживаемый ток короткого замыкания: 50 кА/3с
Основные преимущества
- Основное распределительное устройство среднего напряжения для первичного распределения электроэнергии до 24 кВ, 4 000 А, 50 кА
- Производство и поддержка КРУ на шести континентах
- Оборудование протестировано для применения в сейсмически опасных зонах, на морских платформах и судах, объектах атомной энергетики
- Применение в различных системах с высокими требованиями
Основные характеристики
- Стандарты: МЭК, CSA, ГОСТ, GB/DL
- Модель: LSC-2B, PM
- Класс устойчивости к внутренней дуге: A FLR
- Возможно изготовление по специальным техническим требованиям заказчика
- Может устанавливаться вплотную к стене
- Имеется цифровое исполнение