Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Система дуговой защиты REA

Быстрая и селективная минимизация дуговых замыканий в распределительных устройствах низкого и среднего напряжения с воздушной изоляцией – это естественная составляющая современных распределительных устройств, а также вложение в безопасность старых распределительных устройств для защиты человеческих жизней, предотвращения или уменьшения материального ущерба.

Действие системы дуговой защиты REA основано на обнаружении только сильного света от вспышки дуги либо на обнаружении света с одновременным контролем повышения фазного тока или тока нейтрали. При обнаружении дугового замыкания система дуговой защиты REA менее чем через 2,5 мс направляет команду на отключение всех выключателей, питающих зону повреждения. Более того, индикаторы срабатывания устройства дуговой защиты REA помогают эксплуатационному персоналу быстро локализовать зону повреждения.

Варианты поставки
  • Центральный модуль REA 101: может работать как автономное устройство либо совместно с другими модулями REA 101, а также с модулями расширения
  • Модуль расширения REA 103: расширяет область обнаружения дугового замыкания при помощи двух оптоволоконных датчиков петлевой или радиальной конфигурацииt
  • Модуль расширения REA 105: обнаружение дуги при помощи оптоволоконного датчика петлевой или радиальной конфигурации, имеет два быстродействующих полупроводниковых выхода для отключения выключателей, может служить каналом данных о повышении тока между двумя центральными модулями REA 101
  • Модуль расширения REA 107: обнаружение дуги при помощи восьми точечных датчиков радиальной конфигурации

 

Почему выбирают компанию АББ?
  • Система защиты минимизирует материальный ущерб, повышает безопасность эксплуатирующего персонала и позволяет плавно восстановить энергоснабжение.
  • Обеспечивает быстродействующую безопасную дуговую защиту с резервированием.
  • Обнаружение дуговых замыканий (AFD) путем применения оптоволоконных датчиков.
  • Встроенная быстродействующая максимальная токовая защита для обеспечения принятия правильного решения о срабатывании.
  • Оптоволоконные датчики могут использоваться в петлевой или радиальной конфигурации, имеются также точечные линзовые датчики.

Наша продукция

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Другие предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube