RET615 – это специальное устройство управления и защиты трансформатора, предназначенное для защиты двухобмоточных трансформаторов, блочных и повышающих трансформаторов, включая блоки генератор-трансформатор электростанций и объектов энергетики.
Имеется восемь стандартных конфигураций RET615, соответствующих принципам заземления нейтрали трансформатора, будь то заземление через высокое полное сопротивление или цифровые схемы защиты от замыканий на землю с торможением. Производится цифровая компенсации разности коэффициентов трансформации и фазовых сдвигов векторных групп всех традиционно используемых силовых трансформаторов. RET615 также может выполнять местное или дистанционное управление выключателем на стороне высокого напряжения трансформатора.
RET615 обеспечивает реальную поддержку стандарта МЭК 61850 для связи на подстанциях, включая связь по протоколу МЭ61850-9-2 LE, с использованием преимуществ Редакции 2. RET615 также поддерживает протокол параллельного резервирования (PRP) и протокол «бесшовного резервирования высокой доступности» (HSR), а также DNP3, МЭК 60870-5-103 и Modbus®. Протокол Profibus DPV1 поддерживается при использовании преобразователя протоколов SPA-ZC 302.
RET615 относится к продуктовой линейке Relion® компании АББ, к серии 615 .устройств защиты и управления
Почему выбирают компанию АББ?
- Съемная конструкция для быстрой установки и тестирования
- Большой диапазон функций защиты и управления двухобмоточных трансформаторов, включая дифференциальную защиту
- Готовые к использованию стандартные конфигурации – подходят для большинства часто используемых векторных групп – для быстрой и простой настройки с возможностями адаптации к конкретным требованиям
- Поддержка различных вариантов заземления нейтрали, с использованием принципа заземления через высокое полное сопротивление либо принципа защиты с торможением от КЗ на землю в сетях с заземленной через низкоомный резистор нейтралью
- Связь по протоколу МЭК 61850, поддержка Редакции 2 и Редакции 1, включая протоколы HSR и PRP, обмен сообщениями по технологии GOOSE, поддержка протокола МЭК 61850-9-2 LE для контроля связи и уменьшения объема монтажа
- Протокол IEEE 1588 V2 для синхронизации времени высокой точности и максимального использования преимуществ связи Ethernet на подстанции
- Большой графический дисплей, способный отображать однолинейные схемы с возможностью изменения, доступный локально либо через веб-ИЧМ