Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Согласующее устройство с заданной конфигурацией (PCMU)

Устройство PCMU – наилучший выбор для замены устаревших реле производства АББ.

В качестве варианта для замены устаревших реле компания АББ предлагает устройство семейства Relion 615-й серии – интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ), - простое и легко устанавливаемое устройство, предназначенное для модернизации. Такая модернизация, представляющая собой замену имеющихся устаревших реле производства компании АББ, таких как DPU, DPU2000, TPU2000, IMPRS и Pro*Star, позволяет пользователю воспользоваться функциями серии 615, такими как функция обнаружение повреждений через высокое полное сопротивление, улучшенные функции аварийного осциллографа, обновленный протокол связи или порт, и даже возможность добавления функции дуговой защиты. В модернизацию также можно включить и испытательные блоки Flexitest.
Устройства серии 615 в полной мере реализуют весь потенциал стандарта МЭК 61850, предназначенного для связи и взаимодействия устройств на подстанции, включая быструю связь между устройствами одного уровня (по технологии GOOSE), для реализации экономичных, надежных и быстродействующих схем управления.

Блок для модернизации имеет такую же клеммную колодку на задней панели, что и существующее реле, что уменьшает время установки и одновременно гарантирует, что имеющаяся проводка и выводы можно подключить к блоку модернизации «как есть», без необходимости проводить какие-либо изменения. 

 
Почему выбирают компанию АББ?

  • Технология продуктовой линейки Relion REF615
  • Экономия времени при установке
  • Экономия времени на инжиниринг

  • Нет необходимости преобразования уставок

  • Расширенные возможности связи

  • Передовые технологии

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения