Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство управления и защиты фидера REF615 (МЭК)

Уникальное устройство защиты от замыканий на землю для повышения чувствительности и селективности

REF615 – это специальное интеллектуальное электронное устройство управления и защиты фидеров, предназначенное для защиты, управления, измерения и контроля в распределительных сетях энергообъектов и промышленных предприятий, включая радиальные, кольцевые​сети, сети сложной конфигурации, сети с объектами распределенной генерации или без них. 

REF615 – это специальное устройство защиты фидера, предназначенное для использования в качестве основной максимальной токовой защиты и защиты от замыканий на землю воздушных и кабельных линий в сетях с изолированной нейтралью, в сетях с нейтралью, заземленной через резистор​, с компенсированной или эффективно заземленной нейтралью​, в зависимости от используемой стандартной конфигурации. Устройство REF615 имеет двенадцать стандартных конфигураций, две из них имеют максимальную функциональность и возможность настройки в соответствии с требованиями заказчика, одна из них предназначена для применения с датчиками, другая - с традиционными измерительными трансформаторами. 

Большой портфель защит от замыканий на землю дополнен уникальной мультичастотной защитой на базе контроля комплексной проводимости для повышения чувствительности и селективности. Новая защита от замыканий на землю предназначена для защиты от любых типов замыканий: длительных, переходных и перемежающихся, и объединяет в себе надежность и чувствительность. 

REF615 поддерживает стандарт МЭК 61850 для связи и взаимодействия устройств автоматизации на подстанциях, включая МЭК 61850-9-2 LE, со всеми преимуществами второй Редакции. Кроме того, REF615 поддерживает оба протокола параллельного резервирования: протокол PRP и протокол «бесшовного резервирования высокой доступности» (HSR). Это устройство также поддерживает протоколы DNP3, МЭК 60870-5-103 и Modbus®. Протокол Profibus DPV1 поддерживается при использовании преобразователя протоколов SPA-ZC 302.

REF615 относится к продуктовой линейке Relion® компании АББ, к серии 615 устройств защиты и управления.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Съемная конструкция для быстрой установки и тестирования
  • Большой диапазон функций защиты и управления, есть выбор применения традиционных или электронных измерительных трансформаторов (датчиков)
  • Готовые стандартные конфигурации для быстрого ввода устройства в действие, возможность вносить изменения
  • Большой портфель защит от замыканий на землю дополнен уникальной мультичастотной защитой на базе контроля комплексной проводимости для повышения чувствительности и селективности
  • Быстрое обнаружение ​коротких замыканий и замыканий на землю
  • Поддержка МЭК 61850, Редакци​и 2 ​и Редакции 1, включая поддержку ​протоколов HSR и PRP, обмен сообщениями по технологии GOOSE и поддержку протокола ​МЭК 61850-9-2 LE доля уменьшения объема монтажа и контроля связи
  • Использование стандарта IEEE 1588 V2 для повышения точности синхронизации времени ​и максимальных возможностей ​связи Ethernet на подстанции
  • Большой графический дисплей для отображения мнемосхем с возможностью ​изменения, доступных через локальный или веб-ИЧМ

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения