REG630 относится к продуктовой линейке Relion® компании АББ, к серии 630. Устройства серии 630 характеризуются возможностью функционального расширения и гибкой конфигурацией. Устройство REG630 предназначено для использования в качестве основной защиты синхронных генераторов, обеспечивает полную защиту генератора и первичного двигателя во время пуска и во время нормальной работы. REG630 обычно используется на небольших и средних дизельных, гидроэлектрических, парогазовых и тепловых электростанциях.
Предварительно заданная конфигурация предназначена для прямого подключения устройства к генераторной установке, такая конфигурация может использоваться «как есть» или же ее можно настроить в соответствии с конкретными требованиями выбрав необходимые для применения функции.
Устройство REG630 может использоваться в системах с одиночной или двойной системой шин, с одним иди двумя выключателями и большим количеством коммутирующих устройств. Оно также поддерживает значительное количество разъединителей и заземляющих ножей как с ручным, так и с электроприводом. Таким образом, REG630 может использоваться для управления различными типами распределительных устройств.
REG630 полностью поддерживает стандарт МЭК 61850 для связи на подстанции, предусматривая связь в системой верхнего уровня и горизонтальную связь между устройствами, включая обмен дискретными и аналоговыми сигналами по технологии GOOSE. REG630 также поддерживает коммуникационные протоколы DNP3 (TCP/IP) и МЭК 60870‑5‑103 (последовательный). Поддерживаемые коммуникационные протоколы, включая МЭК 61850, обеспечивают бесшовное взаимодействие с различными системами автоматизации подстанций и SCADA.
Почему выбирают компанию АББ?
- Универсальное устройство защиты генератора, предназначенное для защиты синхронных генераторов
-
Наличие дифференциальной защиты, защиты статора от замыканий на землю на базе контроля третьей гармоники, защиты от обратного направления мощности и мощной защиты при объединении с системой распределенной генерации
-
Управление двумя выключателями и разъединителями/заземляющими ножами общим количеством не более восьми
-
Возможность произвольного конфигурирования функций в соответствии с требованиями конкретного применения
-
Большой встроенный или выносной ИЧМ