Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Бесплатный инструмент оценки состояния распределительного устройства среднего напряжения

Предварительное онлайн-исследование распределительного устройства среднего напряжения с воздушной изоляцией для оценки необходимости более глубокого анализа

AIS preliminary survey – это простой инструмент для предварительного исследования распределительного устройства СН с воздушной изоляцией и определения необходимости более глубокого анализа, проводимого компанией АББ. Его использование рекомендуется на установках, для которых все еще применяются традиционные стратегии техобслуживания, и никакой другой оценки не производится.

Нужно проверить все рабочие условия и условия окружающей среды, сравнить полученные данные со значениями диапазона/состояния, и сделать одну отметку в каждом поле. Ввести количество лет с момента последней оценки АББ, и нажать кнопку «Run check» («Выполнить проверку»), чтобы получить результат исследования.

Условия окружающей среды (пункты 1 – 4) относятся ко всему распределительному устройству, включая период нахождения на складе объекта, тогда как рабочие условия (пункты 5 – 10) относятся к критически важному установленному устройству.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Id)Состояние

Диапазон/Статус Choice
1) Температура окружающей среды
МЭК Tmin < -5°C и Tmax > 40°C

Tmin < -5°C или Tmax > 40°C

Tmin > -5°C и Tmax < 40°C
ANSI Tmin < -22°F (-30°C) и Tmax > 104°F (40°C)

Tmin < -22°F (-30°C) или Tmax> 104°F (40°C)

Tmin > -22°F (-30°C) и Tmax < 104°F (40°C)
GB Tmin < -25°C и Tmax > 40°C

Tmin < -25°C или Tmax > 40°C

Tmin > -25°C и Tmax < 40°C
2) Максимальная относительная влажность на подстанции
До 60%
От  60% до 90%
90%и выше
3) Наличие в воздухе соли или химикатов
Нет
Расположение вблизи моря или в промышленном районе
Морское или прибрежное расположение либо предприятие химической промышленности
4) Пыль – вентиляция на подстанции
Кондиционирование воздуха
Вентиляция с применением фильтров
Защиты нет
5) Электронные устройства защиты и управления
Правильное функционирование
Неправильная работа зафиксирована единожды
Ложное срабатывание или постоянное неправильное функционирование
6) Средний ток нагрузки

(% от номинального)

До 90%
От 90% до 100%
100% и более
7) Срабатывание механического выключателя или выключателя нагрузки

(в год)

До 10
От 10 до 300
От 300 до 500
500 и более
8) Срабатывание контактора нагрузки

(в день)

Не установлен
Менее 5
От 5 до 10
Более 10
9) Срабатывание выключателя или контактора по максимальному току

(в год)

Менее одного
Одно
Более одного
10) Операций вкатывания-выкатывания (в год)

При использовании моторизованного привода – количество операций умножить на 10

Менее 5
От  5 до 10
Более 10
Количество лет, прошедшее с момента последней оценки компанией АББ:

Результат исследования

Проводить такое исследование ежегодно
Требуется более глубокий анализ состояния оборудования и оценка рисков компанией АББ 
Более глубокий анализ состояния оборудования и оценка рисков компанией АББ требуется срочно
Выбрать одну позицию для каждой группы.

Другие предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube