Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

IEC luftisolerad lastfrånskiljare för inomhusbruk NALFWind

Kraftfull lastfrånskiljar-/säkringslösning särskilt utvecklad för vindkraftsbranschen.

NALFWind är anpassad för 36 kV, den spänningsnivå som oftast används för både vindturbiner och kringutrustning. Med hög brytström (31,5 kA (toppström 79 kA)) är det möjligt att skydda transformatorer upp till 3 000 kVA med CEF-S/CEF-S-TCU snabba säkringar. NALFWind skapar helt nya möjligheter i flera olika tillämpningar.

Beskrivning
NALFWind lastfrånskiljar-/säkringslösning är speciellt utvecklad för skydd av transformatorer i vindkraftsbranschen, anpassad till 36 kV med hög brytström 31,5 kA (toppström 79 kA).


Viktigaste fördelarna

  • Effektiv lösning för transformatorskydd
  • Enkel tillämpning i många olika konfigurationer
  • Redo för smarta elnät och elnätsautomation
  • Skyddar upp till 3 000 kVA 36 kV transformatorer
  • Fullständigt skydd i kombination med CEF-S strömbegränsande transformatorsäkring
  • Säker och tillförlitlig lösning för brytning av kortslutningsströmmar


Nyckelfunktioner

  • Hög överföringsström 700A
  • Stötström upp till 79 kA (toppström)
  • Märkbrytström vid kortslutning 31,5 kA
  • Jordningskopplare med tillslagsförmåga vid fel
  • Kompakta dimensioner
  • Synligt brytställe

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden