BDG inomhus strömtransformator

BDG strömtransformator utan primär ledare konstruerad för installation i generatorers brytarsystem.

BDG strömtransformatorer kan omkopplas på sekundärsidan. Max antal sekundärlindningar är 3 st, med max 12 st sekundäruttag utan möjlighet till direkt jordning därför kräver alla sekundäruttag separata anslutningar till jord (ingår ej i leveransen).

Alla nogrannhetsklasser definierade i internationella standarder är möjliga:
IEC 60044-1: Mättransformatorer - Del 1: Strömtransformatorer
CSN EN 60044-1: Mättransformatorer - Del 1: Strömtransformatorer
GOST 7746-2001: Strömtransformatorer

Produktprogram
Högsta spänning för utrustningen.........0,72 kV
Primärström...........................................2 000 A - 5 7000 A 
Frekvens................................................50 Hz or 60 Hz

Varför ABB?
  

  • Lämplig för installation i generatorers brytarsystem (GCB)
  • För mätning och skydd
  • Tillgänglig för de flesta elektriska standarder

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language