KOLT inomhus kabelströmstransformator

KOLT strömtransformator av kabeltyp för mellanspänning är konstruerad för montering inuti krafttransformatorer och är lämplig för drift oljeindränkt.

De är konstruerade för att driva mät-och skyddskretsar i kraftsystem med en frekvens av 50 eller 60 Hz. Typen KOLT har isolering av polyestertejp utan harts. 
Transformatorerna är konstruerade för och tillverkas enligt följande standarder:
IEC, SEV, VDE, ANSI, BS, CAN, CSA, GOST.

Produktprogram

Primärström............................100  – 15 000 A

Varför ABB?  

  • Oljeindränkt och luftapplikationer inomhus
  • Drift i medelvarma och tropiska klimat 
  • Isolationsklass B
  • Fri från epoxyharts
  • Brett utbud av dimensioner och elektriska parametrar 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language