KEVCD inomhus kombisensor

Elektroniska mättransformatorer (sensorer) erbjuder ström- och spänningsmätning för skydd och övervakning av mellanspänningssystem upp till 24 kV och 3 200 A.

Sensorer baserade på alternativa principer har introducerats som efterföljare till konventionella mättransformatorer för att drastiskt minska storleken, öka säkerheten och för att tillhandahålla en bättre standardisering av märkdata samt ett bredare användningsområde.

Strömsensorn är baserad på Rogowskispole-principen. Sensorn består av en luftkärnelindning som är okänslig för mättning eftersom den inte har någon ferromagnetisk kärna. Den är linjär över hela mätområdet. 

Spänningssensorn är baserad på en resistansdelare. Även denna sensor är icke-mättningsbar och linjär över hela mätområdet. I kombisensorn finns en sammankopplande elektrod inbyggd i samma kompakta gjutna hartsdel.
   
Produktprogram
KEVCD A 80 - 1250 A, 6 - 24 kV
KEVCD B 1250 - 3200 A, 6 - 24 kV
 
Applikation
Primär och sekundär luftisolerade brytare (AIS), 
OEM-tillverkare

 Varför ABB?

  • Hög noggrannhet
  • Hög linjäritet
  • Stort dynamiskt område
  • Icke-mättningsbar
  • Små dimensioner, låg vikt

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar