TJP inomhus enpolig spänningstransformator med säkring

TJP inomhus enpolig spänningstransformatorer med säkring är gjutna i epoxyharts och konstruerade för isolationsspänning upp till 36 kV (38,5 kV).

Enfas spänningstransformator som är avsedd för direktjordning av ena änden av primärlindningen. Transformatorerna är utrustade med en speciell säkring.
Transformatorerna är konstruerade och tillverkade enligt följande standarder och rekommendationer: IEC, VDE, ANSI, BS, GOST och CSN, andra på begäran.

Produktprogram

  • TJP 4.x är konstruerad för isolationsspänningar från 3,6 kV till 12 kV
  • TJP 5.x är konstruerad för isolationsspänningar från 12 kV till 17,5 kV
  • TJP 6.x är konstruerad för isolationsspänningar från 17,5 kV till 24 (25) kV
  • TJP 7.x är konstruerad för isolationsspänningar upp till 36 (38,5) kV

Varför ABB?  

  • Inomhus torr typ, gjuthartsisolerad
  • För mätning och skydd med upp till 2 sekundärlindningar
  • Med eller utan säkringar
  • Tillgänglig för många olika elektriska standarder
  • Omkopplingsbara versioner tillgängliga

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar