VT Guard PRO lösning för eliminering av ferroresonans
Avancerad säkerhetsutrustning som skyddar inomhus induktiva spänningstransformatorer mot ferroresonanta svängningar
Ferroresonanta svängningar kan initieras av transienta händelser (som brytning) i kraftnät. VT Guard PRO skyddar spänningstransformatorer mot potentiella ferroresonanta överströmmar genom snabb dämpning utan att orsaka överdriven strömförbrukning under normal drift av nätet.
Produktprogram
Två versioner finns tillgängliga: VT Guard Pro och VT Guard Pro–D. Båda versionerna är identiska från en funktionell synvinkel (dämpningsförmåga) men VT Guard Pro-D har utökade funktioner som tillåter självdiagnos och möjliggör samarbete med överordnade system.
Varför ABB?
- Lägre resistans än dämpningsresistorer av standardtyp (ger bättre dämpning)
- Monteras i lågspänningsdelen på en DIN-skena
- Liten storlek
- Applicerbara på spänningstransformatorer för mellanspänning med jordfelslindningar
- En VT Guard Pro skyddar alla 3 spänningstransformatorerna i en öppen deltakoppling
- Hög tillförlitlighet (redundanta kretsar)
- Avancerade inställningar (tidsfördröjning, tröskelspänning)
- Utökade funktioner med VT Guard Pro-D:
- Statusindikering med lysdiod + hjälpkontakt
- Samarbete med överordnade system