Kabelströmtransformator IMT för utomhusbruk

Kabelströmstransformatorn IMT är lämplig för mätning av fasström i ställverk för lågspänning.

Kabelströmstransformatorn IMT är lämplig för mätning av fasström i tillämpningar för lågspänning utomhus.

IMT är en transformator utan egen primär ledare och primär isolering, och kan monteras på lågspänningssidan av distributionstransformatorn. Dessa strömtransformatorer är byggda för primärström på 75-1 000 A och sekundärström på 5 A.

Beskrivning

Dimensionerna på strömtransformatorn justeras till storleken på distributionstransformatorns lågspänningsgenomföring.

Viktigaste fördelarna

  • Hydrofobiskt material ger överlägsen uteffekt och minimerar risken för överslag
  • Dedikerad för effektförlustmätning (AMI-projekt)
  • Ogenomtränglig för vatten och väl lämpad för alla miljöer, eftersom sekundärspolen är helt inkapslad i harts

Nyckelfunktioner

  • Nominell primärström från 75 upp till 1000 A
  • Sekundära sida utrustad med 4 m kabel
  • Arbetstemperatur från -35 till 40 ° C
  • Lindningar och kärna kapslade i gjutharts med tre fönsterdiameter från 53 till 95 mm

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language