BB, BBO inomhus genomföringsströmtransformator

BB och BBO genomföringsströmtransformatorer för mellanspänning inomhus är gjutna i epoxyharts och konstruerade för installationer upp till 24 kV (25 kV).

En strömtransformator utan primär ledare men med egen primär isolering som kan användas som genomföring.  
Transformatorerna är konstruerade för och tillverkas enligt följande standarder:
IEC, VDE, ANSI, BS, GOST och CSN.

Produktprogram

Högsta spänning för utrustningen.......3,6 kV - 25 kV
Primärström..........................................600 A – 5 000 A

Varför ABB?  

  • Inomhus torr typ, gjuthartsisolerad
  • För mätning och skydd med upp till 3 sekundärlindningar
  • Sekundär- eller primärversioner, omkopplingsbara 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language