En strömtransformator utan primär ledare men med primär isolering, som kan monteras direkt över en ledare eller skena.
Transformatorerna är konstruerade för och tillverkas enligt följande standarder:
IEC, VDE, ANSI, BS, GOST och CSN.
Produktprogram
Högsta spänning för utrustningen..........3,6 kV - 25 kV
Primärström............................................1 000 A – 8 000 A
Högsta spänning för utrustningen
KOKS 12 .......................upp till 12 kV
KOKS 17 .......................upp till 17,5 kV
KOKS 24 .......................upp till 25 kV
Varför ABB?
- Inomhus torr typ, gjuthartsisolerad
- För mätning och skydd med upp till 4 sekundärlindningar