IFW inomhus kabelströmtransformator

IFW kabelströmtransformator utan egen primär ledare och primär isolering som kan monteras över en isolerad kabel.

Produktprogram

Högsta spänning för utrustningen..........0,72, 1,2 kV
Primärström............................................max. 15 000 A 
Sekundärström.......................................1 A eller 5 A
Frekvens.................................................50 eller 60 Hz  

Varför ABB?  

  • Inomhus torr typ, gjuthartsisolerad
  • För mätning och skydd
  • Tillgänglig för många olika elektriska standarder

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language