IHDA inomhus kabelströmtransformator

IHDA kabelströmstransformator utan egen primär ledare och primär isolering som kan monteras över en isolerad kabel.

En isolerad samlingsskena eller fullt isolerad kabel dragen genom ett kabelfönster fungerar som primärledare. Med driftspänningar större än 1,2 kV måste isoleringsnivån för primärledaren uppfylla respektive standarder för driftspänningen. 
Sekundärlindningen och den ringformade järnkärnan är ingjutna i harts som har goda elektriska och mekaniska egenskaper. 
Strömtransformatorn har endast en järnkärna och en sekundär lindning.

Produktprogram

Högsta spänning för utrustningen..........0,72 kV
Primärström............................................max. 10 000 A 

Varför ABB?  

  • Inomhus torr typ, gjuthartsisolerad
  • För mätning och skydd
  • Tillgänglig för många olika elektriska standarder

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language